HUBBELL CANADA
Image of NS750I Plaques, 1-groupe, avec connecteur F, ivoire électrique, NS750I

Plaques, 1-groupe, avec connecteur F, ivoire électrique, NS750I

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS750I

Plaques, 1-groupe, avec connecteur F, ivoire électrique.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Bornes à vis pratiques
  • Plaque thermoplastique à haute résistance aux chocs

Standard Product

Général

Application

CATV

Catalog Number

NS750I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - Single F-Type
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice & CATV

Type d'article

UPC

883778501524

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7000

Quantité dans l'emballage

25