HUBBELL CANADA
Image of NS748LA Plaques, 1-groupe, avec connecteur F, jack, 6-positions 6-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS748LA

Plaques, 1-groupe, avec connecteur F, jack, 6-positions 6-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS748LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS748LA

Plaques, 1-groupe, avec connecteur F, jack, 6-positions 6-conducteurs, borne à vis, amande claire.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Bornes à vis pratiques
  • Plaque thermoplastique à haute résistance aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS748LA

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - 6-Position, 6-Conductor
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice & CATV

Type d'article

UPC

883778504099

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10