HUBBELL CANADA
Plaques, 1-groupe, avec prise, 6 positions, 4 conducteurs, borne à vis, marron, NS730
Image of NS730 Plaques, 1-groupe, avec prise, 6 positions, 4 conducteurs, borne à vis, marron, NS730
Image of NS730 Plaques, 1-groupe, avec prise, 6 positions, 4 conducteurs, borne à vis, marron, NS730

Plaques, 1-groupe, avec prise, 6 positions, 4 conducteurs, borne à vis, marron, NS730

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS730

Plaques, 1-groupe, avec prise, 6 positions, 4 conducteurs, borne à vis, marron.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Bornes à vis pratiques
  • Plaque thermoplastique à haute résistance aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS730

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Marron

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - 6-Position, 4-Conductor
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice

Type d'article

1) 6-Position 4-Conductor Jack

UPC

883778501357

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10