HUBBELL CANADA
Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande claire, NS751LA
Image of NS751LA Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande claire, NS751LA
Image of NS751LA Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande claire, NS751LA
Image of NS751LA Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande claire, NS751LA
Image of NS751LA Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande claire, NS751LA
+1
Image of NS751LA Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande claire, NS751LA
Discontinué

Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande claire, NS751LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS751LA

Plaques, 1-groupe, taille moyenne, avec connecteur F, amande clair.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • bornes à vis pratiques
  • plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs.

Mid Sized

Général

Application

CATV

Catalog Number

NS751LA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Light Almond

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - Single F-Type
  • Style - Mid-Size

Taille

Midsize

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice & CATV

Type d'article

1) F-Coax Connector

UPC

883778504112

Dimensions

Poids

0.08 lb

Taille

Midsize

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10