HUBBELL CANADA
Plaques, 2-groupes, 12 ports, non chargées, avec champ d'étiquetage, acier inoxydable, SSFL212
Image of SSFL212 Plaques, 2-groupes, 12 ports, non chargées, avec champ d'étiquetage, acier inoxydable, SSFL212
Image of SSFL212 Plaques, 2-groupes, 12 ports, non chargées, avec champ d'étiquetage, acier inoxydable, SSFL212

Plaques, 2-groupes, 12 ports, non chargées, avec champ d'étiquetage, acier inoxydable, SSFL212

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SSFL212

Plaques, 2-groupes, 12 ports, non chargées, avec champ d'étiquetage, acier inoxydable.

  • Convient à toutes les connexions keystone d'Hubbell (AV, données et fibre)
  • Sécuritaire
  • Nécessite un démontage pour accéder à la connectivité
  • Le montage affleurant à l'arrière améliore l'inviolabilité
  • Fabriqué à partir d'acier inoxydable de type 430, finition brossée.

Standard Product

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

SSFL212

Construction

Stamped

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

12

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Keystone - Fits all Hubbell keystone connections (AV, data and fiber)
  • Plate Material - Type 430 stainless steel

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

Keystone Faceplate Labels

UPC

662620289069

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

12-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

12

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25