HUBBELL CANADA
Image of FP4BN Plaques, alimentation de meubles, standard, 4 ports, marron, FP4BN
Discontinué

Plaques, alimentation de meubles, standard, 4 ports, marron, FP4BN

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FP4BN

Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, 4 ports, marron.

  • 4 ports
  • Brun

Standard Product

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

FP4BN

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Orientation

Vertical Mount

Type d'article

UPC

662620308517

Dimensions

Épaisseur

0.15

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10