HUBBELL CANADA
Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS770LA
Image of NS770LA Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS770LA
Image of NS770LA Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS770LA
Image of NS770LA Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS770LA
Image of NS770LA Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS770LA
+1
Image of NS770LA Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS770LA

Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire, NS770LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS770LA

Plaques, cadre 1-groupe, avec prise, 6- Position 4-conducteurs, borne à vis, amande claire.

Conçues pour compléter le style du décorateur, ces prises offrent des connexions vocales et Cat. 5e appareils à intégrer dans une plaque murale décoratrice. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Cadre thermoplastique très résistant aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS770LA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Construction

Molded

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

Device Type - 6-Position, 4-Conductor

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice and Data

Type d'article

1) 6-Position 4-Conductor Jack

UPC

883778504136

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10