HUBBELL CANADA
Plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouverture de 1,60", taille standard, SA720
Image of SA720 Plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouverture de 1,60", taille standard, SA720
Image of SA720 Plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouverture de 1,60", taille standard, SA720

Plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouverture de 1,60", taille standard, SA720

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA720

Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de 1,60", taille standard, aluminium.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages
  • 1-Ouverture simple de 40,6 cm de diamètre

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SA720

Construction

Stamped

Couleur

Aluminium

Coupure (ou découpure)

1) 1.60" Opening

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Hole Diameter - 1.60 in. (40.6)
  • Mounting Screw - 302/304 stainless steel
  • Plate Material - Aluminum
  • Size - 1-Gang
  • Thickness - .05 in. (1.3).

Taille

Standard

Type

1-Single - 1.60 in. Hole

Type

Single

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778200069

Dimensions

Épaisseur

0.05

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10