HUBBELL CANADA
Plaques métalliques, 2-groupes, 1) ouverture de 2,15", taille standard, acier inoxydable, montage à 2 boulons, SS702
Image of SS702 Plaques métalliques, 2-groupes, 1) ouverture de 2,15", taille standard, acier inoxydable, montage à 2 boulons, SS702

Plaques métalliques, 2-groupes, 1) ouverture de 2,15", taille standard, acier inoxydable, montage à 2 boulons, SS702

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS702

Plaques métalliques, 2-groupes, 1) ouverture de 2,15", taille standard, acier inoxydable, montage à 2 boulons.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Idéal pour les environnements hautement corrosifs
  • non magnétique
  • le film plastique protecteur permet d'éviter les rayures et les dommages.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS702

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Ouverture de 2,15", 2 boulons

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Material - Stainless steel 302/304
  • Plate Openings - Single Receptacle
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Single - 2.16 in Hole

Type

Célibataire

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778201127

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

10