HUBBELL CANADA
Image of IM2IA15W Plaques, module INFINI, 2 ports, 1.5 unité, blanc, IM2IA15W

Plaques, module INFINI, 2 ports, 1.5 unité, blanc, IM2IA15W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IM2IA15W

Plaques, module INFINI, 2 ports, 1.5 unité, blanc.

  • Module INFINI
  • 2 ports
  • 1,5 unité
  • Blanc

2-Port Keystone Recessed Module

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IM2IA15W

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • AV Module - Unloaded
  • AV Module Type - Keystone, 2-port, Recessed Angle

Type

Angled

Type

Keystone Snap-Fit

Type d'article

UPC

662620838397

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25