HUBBELL CANADA
Plaques, module INFINI, vidéo composante, bloc 110, noir, IMCR1101BK
Image of IMCR1101BK Plaques, module INFINI, vidéo composante, bloc 110, noir, IMCR1101BK
Discontinué

Plaques, module INFINI, vidéo composante, bloc 110, noir, IMCR1101BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMCR1101BK

Plaques, module INFINI, vidéo composante, bloc 110, noir.

  • INFINI Module
  • Component Video
  • 110 Block
  • Black
  • Module INFINI
  • Vidéo composante
  • Bloc 110
  • Noir

Standard Product

Général

Application

3 RCA Component Video

Catalog Number

IMCR1101BK

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Component (3), 110
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Component

Type

RCA

Type d'article

UPC

662620858104

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25