Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RFW2W
La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
RFW2W
Construction
Moulé
Couleur
Blanc
Coupure (ou découpure)
2) Bascule
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
montage vertical
Spécifications
Plate Material - Nylon
Taille
Standard
Type
2-Toggle
Type
Snap-On
Type d'article
Snap-On
UPC
883778117381
Épaisseur
0.13
Taille
Standard
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
montage vertical
Quantité dans l'emballage
6