HUBBELL CANADA
Image of RCW4I Plaques murales, à enclenchement , 4-Groupe, 4) Ouverture de décorateur, Ivoire, RCW4I
Discontinué

Plaques murales, à enclenchement , 4-Groupe, 4) Ouverture de décorateur, Ivoire, RCW4I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCW4I

Plaques murales, à enclenchement , 4-Groupe, 4) Ouverture de décorateur, Ivoire.

  • La plaque peut être installée en quelques secondes 
  • Aspect élégant propre 
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact 
  • Finition lisse et facile à nettoyer

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

RCW4I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

Plate Material - Nylon

Taille

Standard

Type

Decorator

Type

Snap-On

Type d'article

UPC

883778117251

Dimensions

Épaisseur

0.13

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

6