Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7428WOR
Weatherproof in Open Position with Device Mated
Application
30A, 4 wire Hubbellock receptacle
Catalog Number
HBL7428WOR
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Spécifications
Type
For 30A, 4 Wire Hubbellock Receptacles -Face Diameter 1.55–1.58 in.
Type
Covers
Type d'article
UPC
783585809939
Dimensions
4.56 po x 3.28 po x 1.09 po
Hauteur
1.09 in
Largeur
3.28 in
Longueur
4.56 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed - Canadian and U.S.
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
10