HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture de 2,31", taille standard, fonte d'aluminium, 7429B
Image of 7429B Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture de 2,31", taille standard, fonte d'aluminium, 7429B
Image of 7429B Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture de 2,31", taille standard, fonte d'aluminium, 7429B

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture de 2,31", taille standard, fonte d'aluminium, 7429B

Marque: Bryant

No de catalogue: 7429B

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture de 2,31", taille standard, fonte d'aluminium.

  • 1 groupe
  • 1) Ouverture de 2,31 po
  • Taille standard
  • Fonte d'aluminium

Standard Product

Général

Application

Straight Blade

Catalog Number

7429B

Construction

Cast

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

2.31" Opening

Ouvertures défonçables

None

Taille

Standard

Type

Vertical Mount 2.31 in. Hole For "MBWP" Inlets

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

781786628571

Dimensions

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

1-Gang

Configuration

Nombre de prises de sortie

2.31" Opening

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

5