HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate jaune, 7774CR
Image of 7774CR Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate jaune, 7774CR

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate jaune, 7774CR

Marque: Bryant

No de catalogue: 7774CR

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate jaune.

  • 1 groupe
  • 1) Ouverture de verrouillage 50 A
  • Taille standard
  • Polycarbonate jaune

Standard Product

Général

Application

Locking Devices

Catalog Number

7774CR

Construction

Molded

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

50A 3 and 4-Wire

Ouvertures défonçables

None

Série

Replacement Part

Type

Weatherprotective Plate

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

781786671553

Dimensions

Taille de l'afficheur

2-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de prises de sortie

50A 3 and 4-Wire

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10