Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL23007
Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.
Standard Product
Application
1.40" Opening
Catalog Number
HBL23007
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Spécifications
Weight - 0.45
Type
Weatherproof Cover
UPC
783585809052
Dimensions
4.56 po x 1.031 po x 2.84 po
Hauteur
2.84 in
Largeur
1.031 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.45 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
20