HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour interruption de courant 30A, taille standard, fonte d'aluminium, nouveau modèle, 20405
Image of 20405 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour interruption de courant 30A, taille standard, fonte d'aluminium, nouveau modèle, 20405

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour interruption de courant 30A, taille standard, fonte d'aluminium, nouveau modèle, 20405

Marque: Bryant

No de catalogue: 20405

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour interruption de courant 30A, taille standard, fonte d'aluminium, nouveau modèle.

  • 1 groupe
  • Pour interruption de courant 30 A
  • Taille standard
  • Fonte d'aluminium
  • Nouveau style

Standard Product

Général

Application

Power Interrupting Series

Catalog Number

20405

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

For 30A

Ouvertures défonçables

Taille

Standard

Type

For Power Interrupting Devices

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

UPC

781786618459

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de prises de sortie

For 30A

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5