HUBBELL CANADA
Image of SY865OEM Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, 1-groupe, 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "OIL", SY865OEM

Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, 1-groupe, 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "OIL", SY865OEM

Marque: Bryant

No de catalogue: SY865OEM

Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, 1-groupe, 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "OIL".

  • Monobloc
  • 1) Ouverture à bascule
  • Taille standard
  • Rouge
  • Marqué « OIL »

Imprinted "Oil"

Général

Application

Switches

Catalog Number

SY865OEM

Construction

Stamped

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Enameled

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre d'unités multiplex

Utility Box Handy Cover

Nombre de prises de sortie

1) Toggle

Ouvertures défonçables

Taille

Standard

Type

1-Toggle - Pre-Marked Gas Burner

Type

Specialty

Type d'article

UPC

781786915077

Dimensions

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre d'unités multiplex

Utility Box Handy Cover

Nombre de prises de sortie

1) Toggle

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

25