HUBBELL CANADA
Image of SCH723 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de 2,15", taille standard, acier chromé, SCH723

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de 2,15", taille standard, acier chromé, SCH723

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SCH723

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de 2,15", taille standard, acier chromé.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages
  • 1-Ouverture simple de 2,16 po (54,9 po) de diamètre

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SCH723

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Chrome

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Hole Diameter - 2.16 in. (54.9)
  • Mounting Screw - 302/304 stainless steel
  • Plate Material - Chrome
  • Size - 1-Gang
  • Thickness - .035 in. (0.9) nominal

Taille

Standard

Type

1-Single - 2.16 in Hole

Type

Single

Type d'article

UPC

883778200625

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10