HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, vierges, taille standard, acier laitonné, SBP13
Image of SBP13 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, vierges, taille standard, acier laitonné, SBP13
Image of SBP13 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, vierges, taille standard, acier laitonné, SBP13

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, vierges, taille standard, acier laitonné, SBP13

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SBP13

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, vierges, taille standard, acier laitonné.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Non-magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SBP13

Construction

Stamped

Coupure (ou découpure)

Blank, Box Mount

Matériau

Brass, Plated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Material - Brass
  • Mounting Screw - Brass (70% Copper, 30% Zinc).
  • Thickness - .04 in. (1.0).

Taille

Standard

Type

Box Mounted

Type

Blank

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778200380

Dimensions

Épaisseur

0.03

Poids

0.4 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10