HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) à bascule, 1) double, Jumbo, acier inoxydable, SSJ18
Image of SSJ18 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) à bascule, 1) double, Jumbo, acier inoxydable, SSJ18
Image of SSJ18 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) à bascule, 1) double, Jumbo, acier inoxydable, SSJ18

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) à bascule, 1) double, Jumbo, acier inoxydable, SSJ18

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SSJ18

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) à bascule, 1) double, Jumbo, acier inoxydable.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Environnements soumis à des abus importants
  • Non-magnétique : 18.0 hromium, 8.0% Nickel
  • Film plastique protecteur pour éviter les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SSJ18

Construction

Stamped

Coupure (ou découpure)

1) Toggle, 1) Duplex

Matériau

Stainless Steel, Type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 302/304
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Toggle, Duplex
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Jumbo

Type

1-Toggle, 1-Duplex

Type

Combination

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778201479

Dimensions

Épaisseur

0.035

Poids

0.5 lb

Taille

Jumbo

Taille de l'afficheur

Mid-Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10