HUBBELL CANADA
Image of SP18G Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) Toggle, 1) Duplex, taille standard, acier peint en gris, SP18G
Discontinué

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) Toggle, 1) Duplex, taille standard, acier peint en gris, SP18G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SP18G

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 1) Toggle, 1) Duplex, taille standard, acier peint en gris.

  • Non-magnetic and corrosion resistant
  • Finish is lacquer coated to inhibit oxidation
  • Protective plastic film helps to prevent scratches and damage

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Catalog Number

SP18G

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Toggle, Duplex
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Toggle, 1-Duplex

Type

Combination

Type d'article

UPC

883778115301

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10