
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SS18
Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.
Catalog Number
SS18
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier inoxydable, type 302/304
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
Standard
Type
1-Toggle, 1-Duplex
Type
Combinaison
UPC
883778200779
Poids
5 lb
Taille
Standard
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
0
Quantité dans l'emballage
10