HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 1) ouverture de 1,60" 1) vierge1) ouverture de 1,60", taille standard, acier inoxydable, SS320
Image of SS320 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 1) ouverture de 1,60" 1) vierge1) ouverture de 1,60", taille standard, acier inoxydable, SS320
Image of SS320 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 1) ouverture de 1,60" 1) vierge1) ouverture de 1,60", taille standard, acier inoxydable, SS320

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 1) ouverture de 1,60" 1) vierge1) ouverture de 1,60", taille standard, acier inoxydable, SS320

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS320

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 1) ouverture de 1,60" 1) vierge1) ouverture de 1,60", taille standard, acier inoxydable.

  • Idéal pour les environnements hautement corrosifs
  • Non-magnétique
  • Film plastique protecteur pour éviter les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SS320

Construction

Stamped

Coupure (ou découpure)

2) 1.60" Opening

Matériau

Stainless Steel, Type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Material - Stainless steel 302/304

Taille

Standard

Type

2-Single - 1.60 in. Hole

Type

Single

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778200946

Dimensions

Épaisseur

0.035

Poids

0.25 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10