HUBBELL CANADA
Image of SP83AL Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 3) ouverture double, taille standard, acier peint amande, SP83AL
Discontinué

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 3) ouverture double, taille standard, acier peint amande, SP83AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SP83AL

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 3-groupes, 3) ouverture double, taille standard, acier peint amande.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • la finition est laquée pour inhiber l'oxydation
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SP83AL

Couleur

Almond

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Steel
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

3-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

UPC

883778115097

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

5