HUBBELL CANADA
Image of NPS1LA Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, thermoplastique, 1-Groupe, à enclenchement , 1) Ouverture à bascule, amande clair, NPS1LA

Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, thermoplastique, 1-Groupe, à enclenchement , 1) Ouverture à bascule, amande clair, NPS1LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPS1LA

Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, thermoplastique, 1-Groupe, à enclenchement , 1) Ouverture à bascule, amande clair.

Plus de style en un clin d'œil : les plaques murales sans vis à clipser offrent un look épuré et élégant qui peut être installée en quelques secondes. Vissez la sous-plaque de montage sur l'appareil et appuyez sur la plaque murale encliquetable pour la mettre en place. Les boutons-pression maintiennent solidement la plaque murale à la sous-plaque.

  • Aspect épuré et élégant
  • aucune vis visible
  • la plaque de recouvrement à clipser recouvre complètement la sous-plaque en éliminant la saleté
  • l'accumulation autour des bords
  • ajoute une touche finale à n'importe quel intérieur.

Général

Catalog Number

NPS1LA

Couleur

Amande Clair

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

Standard

Type

1-Toggle

Type

Snap-On

UPC

883778306433

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

25