HUBBELL CANADA
Image of NP78 Plaques murales, Nylon, 2-groupes, 1) Duplex, 1) Ouverture 1.406", Brun, NP78
Discontinué

Plaques murales, Nylon, 2-groupes, 1) Duplex, 1) Ouverture 1.406", Brun, NP78

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP78

Plaques murales, nylon, 2-groupes, 1) Duplex, 1) ouverture de 1,406", brun.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP78

Couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Single Receptacle, Duplex
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Single Receptacle, 1-Duplex

Type

Combination

Type d'article

UPC

883778104619

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25