Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS722I
Conçues pour les applications vocales, ces prises offrent une alternative économique aux besoins de base en matière de montage mural et de performances. Disponible en thermoplastique à haute résistance aux chocs ou en acier inoxydable. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Standard Product
Application
Communications
Catalog Number
NS722I
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Device Type - 6-Position, 4-Conductor
Taille
Standard
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Telephone Jack
Type d'article
UPC
883778502644
Taille
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10