HUBBELL CANADA
Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100, RA12GYPK100
Image of RA12GYPK100 Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100, RA12GYPK100
Image of RA12GYPK100 Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100, RA12GYPK100
Image of RA12GYPK100 Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100, RA12GYPK100
Image of RA12GYPK100 Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100, RA12GYPK100
+1
Image of RA12GYPK100 Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100, RA12GYPK100
Discontinué

Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100, RA12GYPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RA12GYPK100

Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Gris, Paquet de 100.

  • Vis de rechange
  • 1/2" de longueur
  • Gris
  • Paquet de 100

Standard Product

Général

Application

Secures Wallplate to Box

Catalog Number

RA12GYPK100

Couleur

Gris

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Screws

Type

Accessories

Type d'article

Replacement Wallplates Screws

UPC

883778303494

Dimensions

Poids

0.17 lb

Taille de l'afficheur

6/32 x 1/2"

Logistique

Quantité dans l'emballage

10