HUBBELL CANADA
Image of RA12IPK100 Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Ivoire, Paquet de 100, RA12IPK100
Discontinué

Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Ivoire, Paquet de 100, RA12IPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RA12IPK100

Plaques murales, Vis de rechange, Longueur 1/2", Ivoire, Paquet de 100.

  • Vis de rechange
  • 1/2" de longueur
  • Ivoire
  • Paquet de 100

Standard Product

Général

Application

Secures Wallplate to Box

Catalog Number

RA12IPK100

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Screws

Type

Accessories

Type d'article

UPC

883778303500

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10