HUBBELL CANADA
Image of SSF209 Plastron téléphone/données/multimédia, plaque en acier inoxydable, 2-groupes, 9 ports, SSF209

Plastron téléphone/données/multimédia, plaque en acier inoxydable, 2-groupes, 9 ports, SSF209

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SSF209

Plastron téléphone/données/multimédia, plaque en acier inoxydable, 2-groupes, 9 ports.

  • Convient à toutes les connexions keystone d'Hubbell (AV, données et fibre)
  • Sécuritaire
  • Nécessite un démontage pour accéder à la connectivité
  • Le montage affleurant à l'arrière améliore l'inviolabilité
  • Fabriqué à partir d'acier inoxydable de type 430, finition brossée.

Standard Product

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

SSF209

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

9

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

UPC

662620818092

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

9

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10