HUBBELL CANADA
Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron, chargement par l'arrière, 3-groupes, gris, IFP13GY
Image of IFP13GY Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron, chargement par l'arrière, 3-groupes, gris, IFP13GY
Image of IFP13GY Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron, chargement par l'arrière, 3-groupes, gris, IFP13GY

Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron, chargement par l'arrière, 3-groupes, gris, IFP13GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP13GY

Plastron téléphone/données/multimédia, Plastron, chargement par l'arrière, 3-groupes, gris.

  • Convient à toutes les connexions Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Nécessite d'être retiré pour accéder à la connectivité

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Catalog Number

IFP13GY

Construction

Moulé

Couleur

Gris

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Famille de produit

Accessory

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Flush 3-Port

Type

Plaque de sortie

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620826493

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

3-Port

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25