HUBBELL CANADA
Image of BPSEHD-162 Plate-forme très robuste de 48 pouces de large., BPSEHD-162

Plate-forme très robuste de 48 pouces de large., BPSEHD-162

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: BPSEHD-162

Plate-forme très robuste de 48 pouces de large.

Deux poutres, chacune simplement supportée à 12" de chaque extrémité. Extrusion en alliage d'aluminium de type 6061-T6 (module d'élasticité typique – 10 000 000 psi). pour toutes les plateformes.

  • Deux poutres, chacune simplement supportée à 12" de chaque extrémité
  • Extrusion d'alliage d'aluminium de type 6061-T6 (module d'élasticité typique - 10 000 000 psi)
  • Charges également réparties entre les poteaux
  • La notation en pieds du numéro de catalogue équivaut à la distance entre la face du poteau et la face du poteau pour toutes les plates-formes.

Général

Catalog Number

BPSEHD-162

Matériau

Aluminum Alloy, 6061-T6

Nombre de pôles

2

UPC

192663125531

Dimensions

Largeur

48 in

Configuration

Nombre de pôles

2