HUBBELL CANADA
Image of HBTNSCTRS20 Plateau en fil métallique, support central sans épissure, plateau de 20", prégalvanisé, HBTNSCTRS20
Discontinué

Plateau en fil métallique, support central sans épissure, plateau de 20", prégalvanisé, HBTNSCTRS20

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBTNSCTRS20

Plateau en fil métallique, support central sans épissure, plateau de 20", prégalvanisé.

Hubbell Wiring Systems propose un système complet de plateaux à paniers métalliques pour gérer chaque application. Des solutions prégalvanisées pour les environnements intérieurs commerciaux contrôlés aux versions en acier inoxydable pour les applications industrielles telles que la transformation des aliments, les environnements marins et hautement corrosifs. Hubbell propose également des options d'économie de main d'œuvre, notamment des supports sans épissure qui réduisent également le coût des matériaux et des raccords préformés qui offrent une amélioration considérable de la productivité à l'installateur en éliminant les coupes sur site nécessaires lorsque les raccords sont configurés sur le terrain. Hubbell propose également des plateaux peints dans pratiquement toutes les couleurs nécessaires. Le bac peint est masqué pour réduire le retrait de peinture sur site, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les systèmes de plateaux à paniers métalliques Hubbell sont disponibles dans des conceptions suspendues et surélevées. Les expéditions complètes, la palettisation et les marquages ​​de l'emplacement sur le chantier, ainsi que la personnalisation des produits font de Hubbell le choix pour chaque installation de plateaux en paniers métalliques.

  • Aucun support central d'épissure
  • Plateau de 20 po
  • Pré-galvanisé

Général

Catalog Number

HBTNSCTRS20

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Center, No Splice

Type de fini

UPC

783585483351

Dimensions

Largeur

20 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer