HUBBELL CANADA
Image of HBT0208S16 Plateau à panier en fil, 2" x 8" x 118", inox 316, HBT0208S16
Discontinué

Plateau à panier en fil, 2" x 8" x 118", inox 316, HBT0208S16

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBT0208S16

Panier en fil métallique, plateau aérien, 2" x 8" x 118", 316 Inox.

Hubbell Wiring Systems propose un système complet de plateaux à paniers métalliques pour gérer chaque application. Des solutions prégalvanisées pour les environnements intérieurs commerciaux contrôlés aux versions en acier inoxydable pour les applications industrielles telles que la transformation des aliments, les environnements marins et hautement corrosifs. Hubbell propose également des options d'économie de main d'œuvre, notamment des supports sans épissure qui réduisent également le coût des matériaux et des raccords préformés qui offrent une amélioration considérable de la productivité à l'installateur en éliminant les coupes sur site nécessaires lorsque les raccords sont configurés sur le terrain. Hubbell propose également des plateaux peints dans pratiquement toutes les couleurs nécessaires. Le bac peint est masqué pour réduire le retrait de peinture sur site, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les systèmes de plateaux à paniers métalliques Hubbell sont disponibles dans des conceptions suspendues et surélevées. Les expéditions complètes, la palettisation et les marquages ​​de l'emplacement sur le chantier, ainsi que la personnalisation des produits font de Hubbell le choix pour chaque installation de plateaux en paniers métalliques.

  • Conforme aux spécifications de la norme ASTM A580
  • Acier inoxydable de type 304L et 316S
  • Kits d'épissure et supports de plafond en acier inoxydable disponibles

Général

Catalog Number

HBT0208S16

Spécifications

  • Device Type - Type 316S
  • Load (Lb/ft) - 52
  • Material - Stainless Steel
  • Weight per Piece - 10.5 Lb
  • Width In (mm) - 8" (203)

Type de fini

UPC

783585419725

Dimensions

Capacité en pieds cubes

32 cu.in

Dimensions

118 po x 8 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

8 in

Longueur

118 in

Longueur de section droite

118 in

Profondeur

2 in