HUBBELL CANADA
Image of 1PLD2/02 PLD = Entrée double face multiports, 1PLD2/02

PLD = Entrée double face multiports, 1PLD2/02

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PLD2/02

Unitap noir classé UV, 2, #14 - 2/0, 1.52 in L, 1.56 in W.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PLD2/02

Clé hexagonale

3/16

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type

BIBD, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810294857

UPC 14 Digit GTIN

00781810294857

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.375 in

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.56 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-14/25 in

Dimension - Largeur en millimètres

40 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.52 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

7/16

Dimensions

1.52 po x 1.56 po x 1.38 po

Hauteur

1.38 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.56 in

Largeur de l'emballage

Longueur

1.52 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

100