Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLD3504
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
4
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PLD3504
Clé hexagonale
5/16
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
4
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type
BIBD, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810287279
UPC 14 Digit GTIN
00781810287279
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
63.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
103 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.04
Dimension - Taille de la vis en pouces
11/16
Dimensions
4.04 po x 3 po x 2.5 po
Hauteur
2.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.04 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in-lb
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
4
Nombre de ports
4
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1344
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
24