Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLD6002
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PLD6002
Clé hexagonale
3/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBD, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810287330
UPC 14 Digit GTIN
00781810287330
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
69.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
69 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2,72 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces
13/16
Dimensions
2.72 po x 3 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.72 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG - 600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
45