HUBBELL CANADA
Image of HBL26W76IN PLG ÉTANCHE, L16-20P, REPL INT, HBL26W76IN

PLG ÉTANCHE, L16-20P, REPL INT, HBL26W76IN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26W76IN

Dispositifs étanches, Accessoires, Intérieur de remplacement, 20A 3 Phase 480V, L16-20P, Blanc.

  • Heat-resistant white Nylon
  • Nickel-plated brass blades
  • Nylon blanc résistant à la chaleur 
  • lames en laiton nickelé

Général

Catalog Number

HBL26W76IN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Interiors

Type d'article

UPC

783585456331

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

30