HUBBELL CANADA
Image of HBL28W76IN PLG ÉTANCHE, L16-30P, REPL INT, HBL28W76IN

PLG ÉTANCHE, L16-30P, REPL INT, HBL28W76IN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL28W76IN

Dispositifs étanches, Accessoires, Intérieur de remplacement, 30A 3 Phase 480V, L16-30P, Blanc.

  • Heat-resistant white Nylon
  • Nickel-plated brass blades
  • Nylon blanc résistant à la chaleur 
  • lames en laiton nickelé

Général

Catalog Number

HBL28W76IN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

Environmental - Flammability - UL94 V-2

Type

Interiors

Type d'article

Watertight Devices 30A Replacement Interior

UPC

783585456423

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 480 VAC

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-30P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Flammability - UL94 V-2

Logistique

Quantité dans l'emballage

50