HUBBELL CANADA
Image of HBLALU20GB312U PlugTrak® en aluminium de 3 pieds, 15 A, circuit unique, HBLALU20GB312U
Image of HBLALU20GB312U PlugTrak® en aluminium de 3 pieds, 15 A, circuit unique, HBLALU20GB312U
Image of HBLALU20GB312U PlugTrak® en aluminium de 3 pieds, 15 A, circuit unique, HBLALU20GB312U

PlugTrak® en aluminium de 3 pieds, 15 A, circuit unique, HBLALU20GB312U

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU20GB312U

PlugTrak® en aluminium de 3 pieds, 15 A, circuit unique.

USB, inviolable

Général

Catalog Number

HBLALU20GB312U

Couleur

Aluminium

Nombre de prises

2 Single Receptacles, 2 USB Ports

Série

Aluminum

Type

Tamper Resistant with USB

Type

Single Circuit

UPC

783585450704

Dimensions

Dimensions

38 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

38 in

Poids

3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Configuration

Nombre de prises

2 Single Receptacles, 2 USB Ports

Logistique

Quantité dans l'emballage

1