Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLALU20GB512
Catalog Number
HBLALU20GB512
Famille de produit
Aluminum
Nombre de prises
5
Performance
Spécifications
Type
Standard
Type
Single Circuit
Type d'article
Aluminum Pre-Wired PlugTrak
UPC
783585113241
Longueur
5 ft
Poids
2.25 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG THHN
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre de prises
5
Quantité dans l'emballage
2