HUBBELL CANADA
Image of HBL20GBA512IV PlugTrak en métal, 15 A, 2 circuits, 5 prises, longueur 5', HBL20GBA512IV
Image of HBL20GBA512IV PlugTrak en métal, 15 A, 2 circuits, 5 prises, longueur 5', HBL20GBA512IV

PlugTrak en métal, 15 A, 2 circuits, 5 prises, longueur 5', HBL20GBA512IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20GBA512IV

PlugTrak en métal, 15 A, 2 circuits, 5 prises, 5' de longueur.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBL20GBA512IV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Metal

Nombre de prises

5

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Spécifications

  • Number of Receptacles - 5 Singles
  • PlugTrak Amperage - 15A
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 12 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Two Circuits

Type d'article

Pre-Wired PlugTrak

UPC

783585214719

Dimensions

Longueur

5 ft

Poids

3.5 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuration

Nombre de prises

5

Logistique

Quantité dans l'emballage

2