HUBBELL CANADA
PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, longueur 5', gris, HBL24GB506GY
Image of HBL24GB506GY PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, longueur 5', gris, HBL24GB506GY
Image of HBL24GB506GY PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, longueur 5', gris, HBL24GB506GY

PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, longueur 5', gris, HBL24GB506GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24GB506GY

PlugTrak en métal, 20 A 125 V, 1 circuit, 10 prises, longueur 5', gris.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBL24GB506GY

Couleur

Gris

Famille de produit

Metal

Nombre de prises

10

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Spécifications

  • Number of Receptacles - 10 Singles
  • PlugTrak Amperage - 20A
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 6 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Single Circuit

Type d'article

Pre-Wired PlugTrak

UPC

783585214863

Dimensions

Longueur

5 ft

Poids

3.2 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuration

Nombre de prises

10

Logistique

Quantité dans l'emballage

2