HUBBELL CANADA
Image of HBL24GB506IV PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, longueur 5'., HBL24GB506IV

PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, longueur 5'., HBL24GB506IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24GB506IV

PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, 5' de longueur.

  • Configurations d'espacement multiples
  • finition résistante aux rayures grises ou ivoire
  • câblage à déplacement d'isolation offrant une rétention supérieure des fils

Général

Catalog Number

HBL24GB506IV

Couleur

Ivory

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

10

Spécifications

  • Number of Receptacles - 10 Singles
  • PlugTrak Amperage - 20A
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 6 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Single Circuit

Type d'article

UPC

783585214870

Dimensions

Longueur

5 ft

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre de prises

10

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

616

Quantité dans l'emballage

2