HUBBELL CANADA
Image of HBL20C315IV PlugTrak en métal, 64", 15A 10 prises, cordon et fiche de 6 pieds, HBL20C315IV

PlugTrak en métal, 64", 15A 10 prises, cordon et fiche de 6 pieds, HBL20C315IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20C315IV

PlugTrak en métal, 64", 15A 10 prises, cordon et fiche de 6'.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBL20C315IV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

10

Spécifications

  • Number of Receptacles - 8 Receptacles
  • PlugTrak Amperage - 15A
  • PlugTrak Length - 64 Inch
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 6 Foot Cord Length
  • Wiring Type - Portable

Type

Portable

Type

Single Circuit

Type d'article

UPC

783585214511

Dimensions

Longueur

64 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre de prises

10

Logistique

Quantité dans l'emballage

2