HUBBELL CANADA
Image of HBLALU20GB512TR PLUGTRAK INVIOLABLE 15A 5PI ALUN, HBLALU20GB512TR
Image of HBLALU20GB512TR PLUGTRAK INVIOLABLE 15A 5PI ALUN, HBLALU20GB512TR
Image of HBLALU20GB512TR PLUGTRAK INVIOLABLE 15A 5PI ALUN, HBLALU20GB512TR
Image of HBLALU20GB512TR PLUGTRAK INVIOLABLE 15A 5PI ALUN, HBLALU20GB512TR
Image of HBLALU20GB512TR PLUGTRAK INVIOLABLE 15A 5PI ALUN, HBLALU20GB512TR

PLUGTRAK INVIOLABLE 15A 5PI ALUN, HBLALU20GB512TR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU20GB512TR

PLUGTRAK INVIOLABLE 15A 5PI ALUN.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Fini anodisé satiné résistant aux égratignures
  • Prise unique conçue et fabriquée par Hubbell
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBLALU20GB512TR

Nombre de prises

5

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Série

Aluminum

Spécifications

  • Circuits - TR/Single
  • Material - Anodized Aluminum
  • Number of Receptacles - 5 Singles
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Receptacle Spacing - 12 Inch

Type

Tamper Resistant

Type

Single Circuit

Type d'article

Aluminum Pre-Wired PlugTrak

UPC

783585455945

Dimensions

Longueur

5 ft

Poids

2.25 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuration

Nombre de prises

5

Logistique

Quantité dans l'emballage

2