HUBBELL CANADA
Image of PT153112UP PlugTrak® portable 3 pieds, 15 A, PT153112UP

PlugTrak® portable 3 pieds, 15 A, PT153112UP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT153112UP

PlugTrak® portable 3 pieds, 15 A.

USB, portable, inviolable

Général

Catalog Number

PT153112UP

Couleur

Blanc de bureau

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

4 Receptacles, 2 USB Ports

Type

Portable Tamper Resistant with USB

Type

Single Circuit

UPC

783585450735

Dimensions

Dimensions

48 po x 6 po x 3.5 po

Hauteur

3.5 in

Largeur

6 in

Longueur

48 in

Poids

3 lb

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de prises

4 Receptacles, 2 USB Ports