HUBBELL CANADA
Image of DC751 Poignée de câble-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 1" avec maillure, DC751

Poignée de câble-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 1" avec maillure, DC751

Marque: Bryant

No de catalogue: DC751

Poignée de câble-câble de luxe, mâle droit, .750-.875", 1" avec maillure.

  • .750-.875"
  • 1 » avec maillage

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

DC751

Diamètre des filets

1 NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

UPC

781786243026

Dimensions

Diamètre des filets

1 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

0.750 in-0.875 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

5